Caterpillar 242 D

Caterpillar 242 D

Preţ
29.000 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
966 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 242 D
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereDZT01615
Numar de stoc intern1100889
Număr de catalogCU4394637
An de fabricație2015
Ore de utilizare966 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiGrand Rapids, MI
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA29.000 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
OROPSOROPS
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CupăBUCKET
NIVELARE AUTOMATĂSELF LEVELING
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • cupă
  • anvelope
aspect general
  • BunăMINOR RUST
  • BunăCEMENT SPLATTER ON FRONT FRAME OF CAB
  • Bună
  • BunăLIGHT SCRAPES ACROSS REAR DOOR
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSOME LIGHT SCRAPE MARKS AND MINOR RUST, GOOD CONDITION OVERALL
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NuSALE LOT CLEAN
  • DaENGINE OIL SAMPLED
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăINSTALLED OCTOBER OF 2018
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • 1/4
motor
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • RED
  • METAL GUARD RUSTED IN ENGINE COMPARTMENT
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • RED DUST MATERIAL ON COOLING PACK
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • DaCORD NOT INSTALLED IN BACK OF SEAT
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • Bună
  • AcceptabilăHAS SIDE PLAY
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăHAS SIDE PLAY
  • AcceptabilăMANUAL COUPLER, RIGHT HANDLE IS LOOSE BUT STILL OPERATIONAL
  • .57 yd. 3 72"
  • BUCKET SHOWING RUST
anvelope
  • TREAD IS 47%
  • 12-16.5 NHS
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăArmour726NuNuNu
Stânga spateCaterpillar2276NuDaNu
Dreapta faţăCaterpillar13NuDaDa
Dreapta spateCaterpillar2084NuNuNu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon