キャタピラー 242 D

キャタピラー 242 D

価格
29,500 USD
製造年
2016
使用時間数
1037 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 242 D
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーDZT02339
ユニット番号1143180`
カタログ番号CU4345527
製造年2016
使用時間数1037 h
アメリカ
所在地Grand Rapids, MI
価格
税別価格$29,500
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
照明LIGHTING
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
OROPSOROPS
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
バケットBUCKET
油圧システム、標準流量HYDRAULICS, STANDARD FLOW
セルフ・レベリングSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • 油圧システム
  • タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
  • バケット
  • タイヤ
全体的な外観
  • 良いPAINT IS WORN AND RUSTED
  • 普通SOME SCRAPES AND WEAR MARKS ON FRONT OF CAB
  • 良い
  • 良い
  • 普通SCRAPED AND WORN
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通PAINT ON SIDE OF MACHINE IS SCRAPED, SHOWING GOOD AMOUNT OF RUST
  • 良い
  • 良い
  • 普通REAR TOP GRILL MESH PUSHED THROUGH
  • 良い
  • 良いSLIGHTLY BENT
  • いいえSALE LOT CLEAN
  • はいENGINE OIL SAMPLED
  • DECALS ARE ARE SCRAPED AND WORN
安全遵守事項
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いINSTALLED JULY OF 2018
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • 1/2
エンジン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • RED
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
  • 良い
  • 普通LOOSE WITH PLAY
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通HAS SIDE PLAY
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 0.57 yd3
  • SOME RUST ON COUPLER AREA
タイヤ
  • いいえ
  • いいえ
  • Tiers are mismatched fronts 70% rears 10%
  • REAR TIRES LITTLE SOFT DURING TIME OF INSPECTION, REPAIRED AT LATER TIME
  • 12–16.5
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左フロントDeestone1770いいえいいえいいえ
左リアLifemaster610いいえいいえいいえ
右フロントDeestone1770いいえいいえいいえ
右リアLifemaster1020いいえいいえいいえ
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION在庫を確認する連絡先を選んでください
Please Contact your local Cat Dealer
イギリス
電話:+1 877 228 3519
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で