Caterpillar 239D

Caterpillar 239D

Prezzo
32.500 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
422 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 239D
CategoriaPale skid steer
Numero di serieBL900970
N. stockNM73386
Numero di catalogoCU2365906
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo422 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaPortland, OR
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 32.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CONTROLLO DELL'ASSETTORIDE CONTROL
Altre informazioniBATTERY, HEAVY DUTY, DISC
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
EIN# AF8P37
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, MANUAL
ROPS, OPEN (C1)
RUBBER BELT, 1 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 3"
SEAT, SUSPENSION, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,320MM(12.6IN)BLCK
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
PETERSON CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 5032886411
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente