Caterpillar 239D

Caterpillar 239D

Preço
33 000 USD
Ano
2016
Horas de utilização
742 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 239D
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieBL901134
N°. de ref. de armazémC77867
Número de catálogoCU4368118
Ano de fabrico2016
Horas de utilização742 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaWichita Falls, TX
Preço
Preço sem IVA33 000 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
Outras informaçőesNO ATTACHMENT
*239D COMPACT TRACK LOADER HRC
*BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
*CONTROL, ISO, PROP
*CONVERSION ARRANGEMENT
*DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
*FAN, COOLING, DEMAND
*LIGHTS, HALOGEN
*PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
*QUICK COUPLER, MANUAL
*RIDE CONTROL, NONE
*ROPS, OPEN (C1)
*RUBBER BELT, 1 SPD, D/S IDLER
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
FACTORY PDI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WARREN CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Daniel Brannon
Telefone:+1 806 677 5867
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone