Caterpillar 239D

Caterpillar 239D

Prezzo
35.972 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
469 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 239D
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieBL900876
N. stockE131174
Numero di catalogoCU4332159
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo469 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaApache Junction, AZ
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 35.972
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniROPS:
PRODUCT LINK:
TIRE SIZE: 12.6" RUBBER TRACKS
AUX HYD
SUSPENSION SEAT
BUCKET: YES
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
EMPIRE MACHINERYVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment Staff
Telefono:+1 480 633 4100
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente