Caterpillar 239D

Caterpillar 239D

Preis
35.300 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
1137 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 239D
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.BL900911
Gerätenummer6CR6021
KatalognummerCU2466591
Baujahr2016
Std1137 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSedalia, MO
Preisangabe
Preis ohne MwSt.35.300 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

239D 2016
BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
CONTROL, ISO, PROP
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
DUAL SELF LEVEL
FAN, COOLING, DEMAND
FLOW
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
HYDRAULIC CONTROLS - STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 1 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STANDARD FLOW - 18 GPM (67 LPM)
TRACK,RUBBER,320MM(12.6IN)BLCK
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
FOLEY EQUIPMENT COMPANYSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch