Caterpillar 239D

Caterpillar 239D

Prezzo
36.000 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
1518 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 239D
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieBL900548
N. stock1136694
Numero di catalogoCU2606393
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo1518 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaFayetteville, NC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 36.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
OROPSOROPS
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
BENNABUCKET
IMPIANTO IDRAULICO, FLUSSO STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
AUTOLIVELLAMENTOSELF LEVELING
Altre informazioniAUXILIARY HYDRAULICS
BUCKET
HYDRAULICS, STANDARD FLOW
LIGHTING
OROPS
SELF LEVELING
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • impianti idraulici
  • assi accoppiati/ingranaggi/cuscinetti/catene
  • benna
  • telaio
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
caratteristiche generali
  • Buonopaint is scraped
  • BuonoOROPS
  • Buono
  • Sufficientethe screen on the engine compartment door is dented, small hole
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientelittle dull, scrapes & scratches
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • 1/2 tank
motore
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • red
  • normal
  • normal
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficienterod end pins & bushings have wear & movement
  • No
assi accoppiati/ingranaggi/cuscinetti/catene
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientehave not been flipped
  • Buonopaint is scraped some on front side
  • Sufficientesome wear & movement
  • Buonomanual
  • 72 in. CAT gp bucket
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Ruote folliBuono
RulloBuono
Telaio dei rulliBuono
Ruota motriceGood50% worn
Stato cingoli/cinghieBuono
Percentuale usurataless than 10%
Spessore cingoli/cinghievery good
Larghezza cingolo/cinghia15 in.
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Good Retail machine.
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVedi inventarioSeleziona contatto
Please Contact your local Cat Dealer
Telefono:+1 877 228 3519
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente