Caterpillar 236DSTD1CA

Caterpillar 236DSTD1CA

Prezzo
31.000 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
566 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 236DSTD1CA
CategoriaPale skid steer
Numero di serieBGZ02090
N. stock5CR5824
Numero di catalogoCU2349990
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo566 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaWichita, KS
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 31.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniSHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE - WORK READY

236D 2015
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
DUAL SELF LEVEL
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
ONE SPEED
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
PL522 INSTALLED
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
STANDARD FLOW - 20 GPM (76 LPM)
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Contact Us
Telefono:+316 943 4211
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente