キャタピラー 236D

キャタピラー 236D

価格
35,500 USD
製造年
2015
使用時間数
1302 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 236D
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーBGZ01784
ユニット番号446870
カタログ番号CU2443085
製造年2015
使用時間数1302 h
アメリカ
所在地Denver/commerce City, CO
価格
税別価格$35,500
税金-
税込み価格-
Features
その他情報AS IS/ AS RECEIVED
BUCKET, 66" GP
C3.3B ENGINE
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
DUAL SELF LEVEL
FAN, COOLING, DEMAND
HAVING NEW TIRES INSTALLED,
0P0800/1261 GD 11/17/16
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
INCLUDES: STANDARD FLOW
LIFTING EYES, FOUR POINT
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
QUICK COUPLER, MANUAL
ROPS, OPEN (C1)
SEAT BELT, 2"
SEAT, SUSPENSION, VINYL
SERVICE AND DECALS
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • 油圧システム
  • アタッチメント/ワーク・ツール
  • タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
  • バケット
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
  • タイヤ
全体的な外観
  • 良いOpen cab
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
安全遵守事項
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いDec 17
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
エンジン
  • 良いClean
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Orange
  • Normal
  • Normal
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良いHYD. Driven
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
アタッチメント/ワーク・ツール
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 66”
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Unit in good operating condition
タイヤ
  • いいえ
  • いいえ
  • 12-16.5
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左フロントCarlisle2790いいえいいえいいえ
左リアCarlisle2790いいえいいえいいえ
右フロントCarlisle2690いいえいいえいいえ
右リアCarlisle2790いいえいいえいいえ
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WAGNER EQUIPMENT CO在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Jeff Fiscus
電話:+1 303 715 8850
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で