Caterpillar 236D

Caterpillar 236D

Prix
28 596 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
530 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 236D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationBGZ00277
Numéro de catalogueCU4307757
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation530 h
PaysCanada
EmplacementCambridge, ON
Prix
Prix (hors TVA)28 596 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CHAUFFAGEHEATER / DEFROSTER
GODETBUCKET
CIRCUIT HYDRAULIQUE À FLUX STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Autres informations1 SPEED TRAVEL
ADVANCED DISPLAY
RETURN-TO-DIG
STD. 12 MONTHS / 1,000 HOUR POWERTRAIN WARRANTY
WARRANTY & FINANCE VALID FOR MAN, ONT, QUE, NB, NS, PEI & NFLD ONLY
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • pneus
aspect général
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Oui
moteur
  • BienCOMPLETE SERVICE
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienCOMPLETE SERVICE
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • OuiREPLACED CORD
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • BienCOMPLETE SERVICE
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • 72" GP BUCKET
pneus
  • 54%
  • 12 x 16.5
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gauche1257
Arrière gauche1048
Avant droit1467
Arrière droit943
Certifié par le concessionnaire
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
BATTLEFIELD EQUIPMENT RENTALSVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Battlefield Used Equipment
Canada
Téléphone:+1 866 606 1372
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone