Caterpillar 236D

Caterpillar 236D

Preţ
31.313 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
289 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 236D
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereBGZ02903
Număr de catalogCU4375693
An de fabricație2016
Ore de utilizare289 h
TaraCanada
Locatia masiniiSurrey, BC
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA31.313 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
EPA LABELEPA LABEL
2 VITEZE DEPLASARE2 SPEED TRAVEL
NIVELARE AUTOMATĂSELF LEVELING
AMICSAMICS
Alte informaţii**CAT CERTIFIED USED**
66" GENERAL PURPOSE BUCKET WITH BOLT-ON EDGE.
BALANCE 36MO/3000HR PT+HYD WARRANTY EXPIRES MAR 26, 2020, CONDITIONS MAY APPLY
CAB WITH AIR CONDITIONING
ELECTRIC QUICK COUPLER
GALAXY BEEFY BABY 10 - 16.5 TIRES APPROX 55% REMAINING
NEXT SERVICE DUE @ 600 HOURS
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FINNING CANADAConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Canada
Telefon:+1 855 743 7979
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon