Caterpillar 236D

Caterpillar 236D

Precio
57,019 USD
Año
2014
Horas de uso
680 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 236D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieBGZ00942
Numéro D'unidad454220
Numero de catálogoCU2573428
Año de fabricación2014
Horas de uso680 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónGypsum, CO
Precio
Precio sin IVAUS$ 57,019
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
ENGINEENGINE
Más informaciónONE SPEED WITH RIDE CONTROL
66" BUCKET
FAN, COOLING, DEMAND
PACKAGE, PERFORMANCE (H4)
DOES NOT INCLUDE SELF LEVEL
LIFTING EYES, FOUR POINT
RETURN TO DIG WORKTOOL POS.
INCLUDES: STANDARD FLOW
CAT CERTIFIED USED
QUICK COUPLER, ELECTRIC
DISPLAY, ADVANCED, LCD
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RADIO READY
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
0P0800/680.4
SEAT BELT, 2"
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
TIRES, 12/16.5
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
RAKE, IND. GRAPPLE, 72" IN
KIT,WT ELECTRICAL CONTROL, IN
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • cucharón
  • neumáticos
apariencia general
  • Bueno
  • BuenoEnclosed Cab
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Full
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red Extended Life
  • Normal
  • Normal
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoElectric
  • 66" Cat GP Bucket
  • 65SSGP067490
neumáticos
  • No
  • No
  • 50%
  • 12x16.5
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaNoNoNo
Trasero izquierdoNoNoNo
Delantera derechaNoNoNo
Trasera derechaNoNoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Jeff Fiscus
Teléfono:+1 303 715 8850
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono