Caterpillar 236D

Caterpillar 236D

Precio
39,000 USD
Año
2016
Horas de uso
136 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 236D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieBGZ02484
Numéro D'unidad457360
Numero de catálogoCU4311179
Año de fabricación2016
Horas de uso136 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónMorrison, CO
Precio
Precio sin IVAUS$ 39,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
ENGINEENGINE
Más información2016 CATERPILLAR 236D SKID STEER
236D SSL TIER 4 FINAL HRC
AS IS /AS RECEIVED
BATTERY,HEAVY DUTY, 850 CCA
BUCKET-GP, BOCE 66"
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
DUAL SELF LEVEL
FAN, COOLING, DEMAND
INCLUDES: STANDARD FLOW
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PL641 PRODUCT LINK
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSP. CLOTH/HEAT
TIRES, 10/16.5 CAT 8PR
TWO SPEED
0P0900 /102 /03/21/18 DAHLBERG
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Jeff Fiscus
Teléfono:+1 303 715 8850
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono