Caterpillar 236D

Caterpillar 236D

Prix
34 700 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
916 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 236D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationBGZ01412
N° de stock446869
Numéro de catalogueCU2427965
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation916 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementDenver/commerce City, CO
Prix
Prix (hors TVA)34 700 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
ENGINEENGINE
Autres informations66" BUCKET BOCE
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
INCLUDES: STANDARD FLOW
DUAL SELF LEVEL
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
ONE SPEED
ROPS, OPEN (C1)
SEAT,AIR SUSP. VINYL, HEAT
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
FAN, COOLING, STANDARD
QUICK COUPLER, MANUAL
SEAT BELT, 2"
AS IS/ AS RECEIVED
0P0800
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Jeff Fiscus
Téléphone:+1 303 715 8850
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone