Caterpillar 236D

Caterpillar 236D

Prix
37 600 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
853 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 236D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationBGZ01904
N° de stockBGZ01904
Numéro de catalogueCU2488437
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation853 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementJoplin, MO
Prix
Prix (hors TVA)37 600 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsQUICK COUPLER, ELECTRIC
FAN, COOLING, DEMAND
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
DOOR, CAB, GLASS
PACK, DOMESTIC TRUCK
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
TIRES, 10/16.5 CAT 8PR
TWO SPEED
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
CONVERSION ARRANGEMENT
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
SEAT BELT, 2"
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ENGLISH
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • OuiLight cleaning of cab interior.
  • Non
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • 1/4
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red CAT ELC
  • Normal
  • None
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • MédiocreJump started but did not restart after warmed up
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Machine is in overall very good condition. All machine systems function correctly.
  • Will need a new battery.
pneus
  • 25%
  • 10-16.5
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gauche25
Arrière gauche25
Avant droit25
Arrière droit25
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Used Equipment Department
Téléphone:+1 636 3844021
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone