Caterpillar 236D

Caterpillar 236D

Preis
38.500 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
571 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 236D
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.BGZ00238
GerätenummerMA24937
KatalognummerCU4258274
Baujahr2014
Std571 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortRapid City, SD
Preisangabe
Preis ohne MwSt.38.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
BeleuchtungLIGHTING
SCHWINGUNGSDÄMPFUNGRIDE CONTROL
HEIZUNGHEATER / DEFROSTER
2-GANG-BEWEGUNG2 SPEED TRAVEL
SCHAUFEL/LÖFFELBUCKET
HYDRAULIK, STANDARDFLUSSHYDRAULICS, STANDARD FLOW
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Zusätzliche InformationenBUCKET-GP, BOCE 72"
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
PACKAGE, PERFORMANCE (H4)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TIRES, 12X16.5 10PR CAT
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
SEAT BELT, 3"
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
2014 CAT 236D
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Ja
motor
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Nein
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
reifen
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Links vorneCAT50Nein
Links hintenCAT50Nein
Rechts vorneCAT50Nein
Rechts hintenCAT50Nein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
BUTLER MACHINERY COMPANYSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Sales
Telefon:+1 701 2981700
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch