キャタピラー 236D C3-H2

キャタピラー 236D C3-H2

価格
42,400 USD
製造年
2015
使用時間数
393 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 236D C3-H2
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーBGZ01432
ユニット番号LKC01479
カタログ番号CU2180437
製造年2015
使用時間数393 h
アメリカ
所在地Cedar City, UT
価格
税別価格$42,400
税金-
税込み価格-
Features
その他情報CONVERSION ARRANGEMENT
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT, SUSPENSION, VINYL
DOOR, CAB, GLASS
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
SEAT BELT, 2"
TIRES, 12/16.5 GA 10PR
ONE SPEED
QUICK COUPLER, MANUAL
INSTRUCTIONS, ENGLISH
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRICED 11/01/16 CR
FAN, COOLING, STANDARD
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WHEELER MACHINERY CO.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Michael Harding
電話:+1 801 978 1673
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で