Caterpillar 236B3

Caterpillar 236B3

Prijs
23.000 USD
Jaar
2011
Gebruiksuren
3035 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 236B3
CategorieSchrankladers
SerienummerA9H01665
Voorraad nummer462318
Catalogus nummerCU4391521
Jaar2011
Uren3035 h
LandVerenigde Staten
PlaatsWindsor, CO
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 23.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
MotorENGINE
Extra informatie2011 CATERPILLAR 236B3 SKIDSTEER
72" BUCKET BOCE
AS IS / AS RECEIVED
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, BOCE 72"
CONTROL, 1SPD, PROP AUX, DLX
COUNTERWEIGHT, MACHINE
ENGINE,TIER4 INTERIM COMPLIANT
FAN, COOLING, DEMAND
KIT, QUICK COUPLER, HYDRAULIC
ROPS, OPEN (C1)
SELF-LEVELING
TIER 4 INTERIM
TIRES, 12X16.5
USED PURCHASE / G. DAVIDSON
0P0800 /3035/ 10/11/18
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • tandems/versnellingen/lagers/ketens
  • bak
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • banden
algemeen uiterlijk
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Engine is very dirty
safety items
  • Goed
meters, cabine, console
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Zwak
  • Goed
  • Ja
motor
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • Normal
  • Normal
koelsysteem
  • Zwak
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakVery dirty
  • Goed
  • Nee
  • Very dirty
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Ja
hydrauliek
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
tandems/versnellingen/lagers/ketens
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • Zwak
  • Zwak
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Zwak
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Bucket bottom worn thin
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Photos
banden
  • 75%
  • 12-16.5
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanCarlisleNeeNeeNee
links achteraanCarlisleNeeNeeNee
Rechts vooraanCarlisleNeeNeeNee
Rechts achterCarlisleNeeNeeNee
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WAGNER EQUIPMENT COZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Equipment
Telefoon:+1 303 900 5875
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon