Caterpillar 236 D

Caterpillar 236 D

Preţ
26.500 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
1580 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 236 D
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereBGZ01283
Numar de stoc intern1092615
Număr de catalogCU4354486
An de fabricație2015
Ore de utilizare1580 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiGrand Rapids, MI
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA26.500 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
OROPSOROPS
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CupăBUCKET
NIVELARE AUTOMATĂSELF LEVELING
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • cupă
  • anvelope
aspect general
  • AcceptabilăPAINT IS WORN, HAS RUST
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSCRATCHES AND RUST ON REAR DOOR
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSCRATCHES ON HANDRAILS
  • Bună
  • BunăSOME RUST ON BOTTOM OF MACHINE, DECALS HAVE A FEW SCRAPES. OVERALL DECENT CONDITION
  • BunăSOME WEAR MARKS ON REAR DASH COVERS BEHIND SEAT
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NuSALE LOT CLEAN
  • DaENGINE OIL SAMPLED
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Da
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăINSTALLED AUGUST OF 2018
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • 1/2
motor
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăEXHASUST STACK HAS SOME RUST ON IT
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • RED
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăMACHINE SEEMS TO TRACK A LITTLE LEFT
  • Bună
cupă
  • Bună
  • BunăHAS A LITTLE PLAY
  • Bună
  • Bună50% WORN, CAN STILL BE FLIPPED
  • BunăHAS A LITTLE SIDE PLAY
  • Bună
  • Bună
  • 0.57yards 72inch
  • 65SSGP112291
  • RUST ON COUPLER AND BUCKET
anvelope
  • Nu
  • Nu
  • Around 30-35%
  • 12-16.5
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăSpeed ways1030NuDaNu
Stânga spateSpeed ways1235NuDaNu
Dreapta faţăSpeed ways1235NuDaNu
Dreapta spateSpeed ways1030NuDaNu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon