Caterpillar 236 D

Caterpillar 236 D

Prix
31 500 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
248 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 236 D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationBGZ02523
N° de stock1141993
Numéro de catalogueCU4352978
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation248 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementGrand Rapids, MI
Prix
Prix (hors TVA)31 500 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
CANOPYOROPS
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
GODETBUCKET
NIVELLEMENT AUTOMATIQUESELF LEVELING
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • pneus
aspect général
  • BienPAINT IS WORN OFF, RUSTED
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienGRAB HANDLES ARE SCRATCHED
  • Bien
  • BienSCRAPES AND WEAR MARKS, OVERALL DECENT CONDITION
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • NonSALE LOT CLEAN
  • OuiENGINE OIL SAMPLED
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienINSTALLED JANUARY OF 2016
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • 1/2
  • MACHINE HAS AN AFTERMARKET BACKUP CAMERA INSTALLED
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • RED
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienROUGHLY 15% WORN, STILL CAN BE FLIPPED
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • 0.57yard 72inch
  • 65SSGP126708
pneus
  • Non
  • Non
  • ROUGHLY 30-40%
  • 10-16.5
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheCaterpillar1030NonNonNon
Arrière gaucheCaterpillar1340NonNonOui
Avant droitCaterpillar1030NonNonNon
Arrière droitCaterpillar1440NonNonNon
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVoir l'inventaireChoisir le contact
Please Contact your local Cat Dealer
Téléphone:+1 877 228 3519
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone