Caterpillar 226D

Caterpillar 226D

Precio
21,800 USD
Año
2016
Horas de uso
2502 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 226D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieHRD00475
Numéro D'unidad6CR6043
Numero de catálogoCU2426633
Año de fabricación2016
Horas de uso2502 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónTopeka Area, KS
Precio
Precio sin IVAUS$ 21,800
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

226D 2016
BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
CONTROL, ISO, PROP
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
DUAL SELF LEVEL
FAN, COOLING, DEMAND
FLOW
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
HYDRAULIC CONTROLS - STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
ONE SPEED
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PL641 INSTALLED 8/03/16
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
STANDARD FLOW - 18 GPM (67 LPM)
TIRES, 10/16.5 CAT 8PR
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Contact Us
Teléfono:+316 943 4211
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono