Caterpillar 226B3LRC

Caterpillar 226B3LRC

Precio
22,000 USD
Año
2014
Horas de uso
3746 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 226B3LRC
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieSNA01788
Numéro D'unidadCH011405
Numero de catálogoCU4255987
Año de fabricación2014
Horas de uso3746 h
PaísChile
UbicaciónSantiago
Precio
Precio sin IVAUS$ 22,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
HIDRÁULICOS, FLUJO ESTÁNDARHYDRAULICS, STANDARD FLOW
Más informaciónLANE 2 ORDER
CONVERSION ARRANGEMENT
TIRES, 10X16.5 8PR CAT
FAN, COOLING, DEMAND
COUNTERWEIGHT, MACHINE
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
QUICK COUPLER, MANUAL
INSTRUCTIONS, ISO
LIGHTS, BEACON
ROPS, OPEN (C1)
BATTERY, STANDARD, 650 CCA
CONTROL, PROP AUX, DELUXE
SELF-LEVELING, NONE
PACKING, CONTAINER
YEAR OF MANUFACTURE PLATE
INSTRUCTIONS, SPANISH
TOOL BOX
BUCKET-GP, BOCE 66"
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FINNING CHILE S.A.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Conrado Baeza Gilabert
Chile
Teléfono:+56 2 26797768
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono