Bobcat S850 SSL

Bobcat S850 SSL

Precio
24,000 USD
Año
2012
Horas de uso
1656 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaBobcat S850 SSL
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieATF411657
Numéro D'unidadU53421T
Numero de catálogoCU4319196
Año de fabricación2012
Horas de uso1656 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSacramento, CA
Precio
Precio sin IVAUS$ 24,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
IluminaciónLIGHTING
OROPSOROPS
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
SISTEMAS HIDRÁULICOS DE FLUJO ALTOHIGH FLOW HYDRAULICS
DESPLAZAMIENTO 2 VELOCIDADES2 SPEED TRAVEL
AUTONIVELADORSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Más información(FORKS PICTURED NOT INCLUDED)
BUCKET NOT INCLUDED IN PRICE
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • cucharón
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • neumáticos
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno2" original seat belt. 2012.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Clean color looks line water only .
  • Last service noted 2-24-17. 1617 hours current hours 1655
  • Ok
  • Normal
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoLeft rear work light non op
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • Left drive motor has been replaced machine tracks to the right at travel speed.
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No bucket comes with machine.
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Tires are worn . Machine tracks to the right at travel speed. With exceptions of repairs noted machine is in overall fair condition.
neumáticos
  • 14-17-5 NHS
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaSolid deal1340NoNoNo
Trasero izquierdoSamson1235
Delantera derechaSamson615NoNoNo
Trasera derechaSamson715NoNoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
HOLT OF CALIFORNIAVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Mike Dutro
Teléfono:+1 916 899 8960
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono