Bobcat S550

Bobcat S550

Prezzo
36.500 USD
Anno
2017
Ore di utilizzo
277 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaBobcat S550
CategoriaPale skid steer
Numero di serieAHGM12763
N. stock456569
Numero di catalogoCU4334594
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo277 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaDenver/commerce City, CO
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 36.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
IlluminazioneLIGHTING
2 VELOCITÀ DI MARCIA2 SPEED TRAVEL
Altre informazioni2017 BOBCAT S550 SKIDSTEER
AS IS / AS RECEVIED
AUXILILARY HYDRAULICS
BACK-UP ALARM & HORN
BATTERY, HEAVY DUTY
BICS/ CONTROL SYSTEM
CAB/HEAT/AC
COOLING SYSTEM, SMART FAN
DSIPLAY / ACTIVITY MONITOR
ENGINE M2-SERIES, TIER 4
HAND (H) & FOOT CONTROLS
HYDRAULICS, STANDARD
KEYLESS START
LIFT ARMS & RIDE CONTROL
NEW TIRES, 10/16.5 (6/13/18)
QUICK COUPLER BOBTACH
ROPS/FOPS CAB
SELECTABLE CONTROLS
SELF-LEVELING
SUSPENSION SEAT & BELT 2"
BUCKET-GP, 62"
277 GD 12/11/18
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WAGNER EQUIPMENT COVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Jeff Fiscus
Telefono:+1 303 715 8850
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente