Bobcat S450

Bobcat S450

Prezzo
32.900 USD
Anno
2017
Ore di utilizzo
106 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaBobcat S450
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieAUVB13351
N. stock456570
Numero di catalogoCU4329797
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo106 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaDenver/commerce City, CO
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 32.900
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
BEACONBEACON
Altre informazioniQUICK COUPLER BOBTACH
HAND (H) & FOOT CONTROLS
SELECTABLE CONTROLS
KEY START
BUCKET-GP 60"
BATTERY, HEAVY DUTY
107 GD 12/11/18
2017 BOBCAT S450 SKIDSTEER
AS IS /AS RECEIVED
AUXILILARY HYDRAULICS
BICS/ CONTROL SYSTEM
CAB/HEAT/AC
COOLING SYSTEM/SMART FAN
DISPLAY/ ACTIVITY MONITOR
ENGINE M2 SERIES, TIER 4
HYDRAULICS STANDARD
LIFT ARMS & RIDE CONTROL
ROPS/FOPS CAB
SELF-LEVELING
SUSPENSION SEAT & BELT 2"
TIRES, 10/16.5
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WAGNER EQUIPMENT COVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Jeff Fiscus
Telefono:+1 303 715 8850
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente