Bobcat 5600

Bobcat 5600

Preţ
18.500 USD
Fabricatie
2004
Citirea kilometrajului
3068 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaBobcat 5600
Grup de produseMini incarcator
Numar de producere520511282
Numar de stoc intern455427
Număr de catalogCU4283014
An de fabricație2004
Ore de utilizare3068 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiDenver, CO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA18.500 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CUPĂ, UZ GENERALBUCKET, GP
RadiatorHEATER / DEFROSTER
SISTEM HIDRAULIC, DEBIT STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
MotorENGINE
Alte informaţii0P0800 /3068 / 08-23-18
TIRES, @40%
2004 BOBCAT TOOLCAT 5600
SKIDSTEER LOADER
HOT LIST PRICING
AS IS / AS RECEIVED
75% STUDDED SSL/TIRES
SNOWWOLF /WOLF PAWS TIRES
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
WAGNER EQUIPMENT COConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Jeff Fiscus
Telefon:+1 303 715 8850
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon