Caterpillar CS66B

Caterpillar CS66B

Precio
Consultenos
Año
2015
Horas de uso
496 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar CS66B
Grupo de productosRodillos de un solo tambor
Número de serieCS600225
Numéro D'unidadCS600225
Numero de catálogoCU4377782
Año de fabricación2015
Horas de uso496 h
PaísAlemania
UbicaciónErfurt
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA (19%)-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónCONDITION COMPACTOR: 90 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 90 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 90 %
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZEPPELIN BAUMASCHINENVer inventarioContacto seleccionado
Harald Diemel
Alemania
Teléfono:+49 6631 96010
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono