Caterpillar CS56B

Caterpillar CS56B

Prix
131 611 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
1371 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar CS56B
CatégorieRouleaux monocylindre
Numéro de fabricationL8H00900
N° de stock0L8H00900
Numéro de catalogueCU2297738
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation1371 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementLake Charles Rents, LA
Prix
Prix (hors TVA)131 611 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsBEACON, ROTATING
CAB, ROPS/FOPS WITH AC
ENGINE, TIER 4 CERTIFIED
INLAND FREIGHT
INSTRUCTIONS, N AMER, CAB
LANE 3 ORDER
MIRRORS, REARVIEW,INTERNAL
NO BLADE
OIL, HYDR, FACTORY FILLED
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
SCRAPER, STEEL, FRONT
SCREEN, STANDARD
SEAT BELT, 2"
SEAT, CLOTH, DELUXE
SENSOR, DRIVE POWER
TIRES, TRACTION, 8PR
FREQUENCY, VARIABLE
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
LOUISIANA CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Customer Support Rep
Téléphone:+1 866 843 7440
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone