Caterpillar CS56B

Caterpillar CS56B

Preço
148 606 USD
Ano
2015
Horas de utilização
597 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar CS56B
Grupo de produtosCilindros Compactadores monocilíndricos
Número de sérieS5600120
N°. de ref. de armazém0S5600120
Número de catálogoCU2547861
Ano de fabrico2015
Horas de utilização597 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaBaton Rouge, LA
Preço
Preço sem IVA148 606 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesFREQUENCY, VARIABLE
*CS56B VIBRATORY COMPACTOR
*ENGINE, TIER 4F/STAGE 4
*LIGHTS, UPGRADED
*NO BLADE
*OIL, HYDR, FACTORY FILLED
*SCREEN, STANDARD
*SEAT BELT, 3"
*TIRES, FLOTATION, 8PR
CAB, ROPS/FOPS WITH A/C
INLAND FREIGHT
INSTALLATION, CAB
INSTRUCTIONS, NA CAB
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SCRAPER, SHELL KIT READY
SEAT, CLOTH
SENSOR, DRIVE POWER
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
LOUISIANA CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Customer Support Rep
Telefone:+1 866 843 7440
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone