Caterpillar CS54B

Caterpillar CS54B

Cena
135 000 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
4117 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar CS54B
Grupa produktówWalce jednobębnowe
Numer fabrycznyL4H00484
Nr ew. wew.L4H00484
Numer kataloguCU2452050
Rok produkcji2015
Godzin4117 h
KrajStany Zjednoczone USA
Lokalizacja525 County Road 640 East, FL
Wycena
Cena bez VAT135 000 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacje*BOLT-HEX HEAD
*NUT-HEX
*SCREEN
*WASHER
AXLE, WITHOUT BRAKES
CAB, ROPS/FOPS WITH AC
CERTIFICATE OF ORIGIN
ELLIOT PADFOOT SHELL KIT
ENGINE, TIER 4 CERTIFIED
FREQUENCY, FIXED
INLAND FREIGHT
INSTRUCTIONS, N AMER, CAB
LANE 3 ORDER
LIGHTS, UPGRADED
MIRRORS, REARVIEW,INTERNAL
NO COMPACTION SENSOR
NO PRODUCT LINK
OIL, HYDR, FACTORY FILLED
PACK, DOMESTIC TRUCK
SCRAPER, STEEL, FRONT
SCREEN, STANDARD
SEAT BELT, 3"
SEAT, CLOTH
TIRES, FLOTATION, 8PR
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
RING POWER CORP.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Dennis Ryan
Telefon:+1 813 671 3700
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon