Caterpillar CS54B

Caterpillar CS54B

Prix
71 091 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
506 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar CS54B
CatégorieRouleaux monocylindre
Numéro de fabrication48200117
N° de stock8U3319
Numéro de catalogueCU4407345
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation506 h
PaysPays-Bas
EmplacementVuren
Prix
Prix (hors TVA)71 091 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsAirconditioning / CE certified / EPA

PRODUCTION COUNTRY: CN
CABIN TYPE: ENCLOSED CAB
CERTIFICATES: EPA, CE
ORIGINAL COLOUR: CAT YELLOW
GENERAL GRADE (1 MIN - 5 MAX): 5
EPA MARKED: YES
CE MARKED: YES
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
PON EQUIPMENT B.V. (NETHERLANDS)Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Menno Westerlaken
Pays-Bas
Téléphone:+31 183 51 50 70
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone