Caterpillar CS54B

Caterpillar CS54B

Preţ
115.000 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
1639 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar CS54B
Grup de produseCompactoare monocilindrice
Numar de producereCS500159
Numar de stoc internCS500159
Număr de catalogCU4374417
An de fabricație2016
Ore de utilizare1639 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masinii6724 33rd Street East, FL
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA115.000 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii*ENGINE, TIER 4F/STAGE 4
*FREQUENCY, FIXED
*LIGHTS, UPGRADED
*MIRRORS, REARVIEW, EXTERNAL
*NO PRODUCT LINK
*OIL, HYDR, FACTORY FILLED
*PLATFORM, ROPS/FOPS
*SCRAPER, STEEL, FRONT
*SCREEN, STANDARD
*SEAT BELT, 3"
*SEAT, VINYL
*SENSOR, DRIVE POWER
*TIRES, 23,1-26 TI 8PR
CERTIFICATE OF ORIGIN
*CS54B VIBRATORY COMPACTOR
INLAND FREIGHT
INSTRUCTIONS, NA PLATFORM
LANE 1 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
RING POWER CORP.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Dennis Ryan
Telefon:+1 813 671 3700
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon