Caterpillar CS-563CAW

Caterpillar CS-563CAW

Prix
45 000 USD
Année
1997
Heures d'utilisation
3143 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar CS-563CAW
CatégorieRouleaux monocylindre
Numéro de fabrication4KN00906
N° de stockUC08181
Numéro de catalogueCU4329816
Année De Fabrication1997
Heures d'utilisation3143 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementAustell, GA
Prix
Prix (hors TVA)45 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
ÉclairageLIGHTING
EPA LABELEPA LABEL
CANOPYOROPS
TAMBOURS COMPACTSDRUMS, COMPACT
Autres informations84" SMOOTH DRUM
FLOTATION TIRES
VINYL SUSP SEAT
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • hydraulique
  • tambour
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • BienRear radiator access door hard to open.
  • Bien
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Assez bienGauge cluster not working.Fuel level gauge works Hour meter working
  • Bien
  • Gauge cluster not coming on when key switch is on.High/low switch works good.
moteur
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Normal.
  • Not required.
  • Good
  • Engine cranks runs good at low/high idle. Pulled engine oil sample.
  • Normal
  • Normal.
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • No leaks
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Machine starts good.
transmission
  • BienPropel system works good.
direction
  • Assez bienUp/down movement in frame when going from forward to reverse,reverse to forward.
  • Assez bien
  • Bien
  • BienMachine steers good in both directions. No leaks on valve.
  • Steers good in both directions.. Up/down movem3nt of front/ rear frame articulation area.
hydraulique
  • Assez bienPossible leaks on steering cylinders,need to be steam cleaned,run and rechecked
  • Assez bienNo leaks,some signs of external hose fatiuge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
tambour
  • Bien
  • Bien
  • BienMissing one lug that scrape bolts to
  • Bien
  • BienTop isolator on left side cracked
  • Bien
  • Drum in good condition.
pneus
  • Right rear tire has fatiuge cracks
  • 23.1-26R3
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Arrière gaucheFirestone/VE00000191416NonNonNon
Arrière droitDenman/4260618NonOui
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Téléphone:+1 770 941 2300
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone