キャタピラー CS 56 B

キャタピラー CS 56 B

価格
125,000 USD
製造年
2015
使用時間数
1465 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar CS 56 B
機械カテゴリー振動ローラ
メーカー/ シリアルナンバーL8H00978
ユニット番号G14-802M
カタログ番号CU2454687
製造年2015
使用時間数1465 h
アメリカ
所在地Asheville, NC
価格
税別価格$125,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
照明LIGHTING
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
OROPSOROPS
ドラム、スムーズDRUM, SMOOTH
その他情報OROPS • 84" SMOOTH DRUM • PADFOOT SHELLKIT • 23.1-26 TIRES • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

SCREEN, STANDARD
INLAND FREIGHT
NO BLADE
INSTRUCTIONS, NORTH AMERICAN
SCRAPER, STEEL, FRONT
ENGINE, TIER 4 CERTIFIED
OIL, HYDR, FACTORY FILLED
NO COMPACTION SENSOR
FREQUENCY, FIXED
ENG S/N C7N29423
SEAT BELT, 2"
NO PRODUCT LINK
TIRES, FLOTATION, 8PR
LANE 3 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATFORM, ROPS/FOPS
PADFOOT SHELLKIT
SEAT, VINYL
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • ステアリング
  • 油圧システム
  • ドラム
  • タイヤ
全体的な外観
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
  • 良い
  • 良いorops
  • 良いSlow to retract
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
エンジン
  • 不良Dirty
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Needs serviced
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • はいOil filter or housing
  • いいえ
  • Red
  • n
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Right radiator mount bolt is loose
  • 良い
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ステアリング
  • 良い
  • 良い
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ドラム
  • 普通Two front bars are missing _ Bars are too close to the drum
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • Shell kit
タイヤ
  • 89
  • 23.1-26
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左リアFirestone80
右リアSolideal98
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
CAROLINA CAT在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Gary Jarvis
電話:+1 704 731 7500
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で