Caterpillar CP68B

Caterpillar CP68B

Prezzo
108.521 USD
Anno
2013
Ore di utilizzo
1022 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar CP68B
CategoriaRulli monotamburo
Numero di serieLCF00118
Numero di catalogoCU4390100
Anno di costruzione2013
Ore di utilizzo1022 h
PaeseCanada
Ubicazione della macchinaSurrey, BC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 108.521
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
RIG SAVERRIG SAVER
BEACONBEACON
EPA LABELEPA LABEL
Altre informazioni*FINNING VALUE USED*
23.1 - 26 TIRES @ 85% REMAINING
84" PADFOOT DRUM
CAB WITH AIR CONDITIONING
NEXT SERVICE DUE @ 1,166 HOURS
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
FINNING CANADAVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Canada
Telefono:+1 855 743 7979
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente