Caterpillar CP563E

Caterpillar CP563E

Preis
66.500 USD
Baujahr
2007
Betriebsstunden
3449 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar CP563E
ProduktgruppeWalzenzüge
Serien Nr.CNT01402
Gerätenummer1712U016
KatalognummerCU2587874
Baujahr2007
Std3449 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortCedar Rapids, IA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.66.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
BeleuchtungLIGHTING
OROPSOROPS
STAMPFFUSSBANDAGEDRUM, PADDED
Zusätzliche InformationenPICTURES AS OF: 11/2/18 3449 HOURS

FREQUENCY, VARIABLE
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • hydraulik
  • walze
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Angemessenfront decal is heavily scratched
  • Gut
  • Angemessenfaded - some minor surface rust
  • Gut
  • Gutright hand hold has a small dent
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenMissing cab platform tilt pin
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • AngemessenVinyl covers are weathered - suspension adjustment is broken - knob repair kit is needed
  • GutDecember 2016
  • Gut
  • Nein
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • JaSeep around pan and dipstick tube
  • Nein
  • ELC
  • Normal
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • GutHydraulic
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
  • Gut
  • AngemessenTop boot is cracked - lower boot is loose
  • Gut
  • Ja
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenTilt shock does not lock - needs replaced
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenHMU is seeping oil
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
walze
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenSeveral have some cracking
  • Gut
  • Gut
reifen
  • Minor side cuts and tread cracking - both are usable
  • 23.1-26
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Links hintenFirestone70NeinJaJa
Rechts hintenFirestone70NeinJaNein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ALTORFER INC.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Chase Lang
Telefon:+1 319 365 0551 ext 2210
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch