Anaconda DF410 SCRN

Anaconda DF410 SCRN

価格
125,625 USD
製造年
2013
使用時間数
1294 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドAnaconda DF410 SCRN
機械カテゴリースクリーン ふるい
メーカー/ シリアルナンバーDF4100057
ユニット番号NC000145
カタログ番号CU2087004
製造年2013
使用時間数1294 h
アメリカ
所在地Hurricane, UT
価格
税別価格$125,625
税金-
税込み価格-
Features
その他情報WEIGHT:15500KG
ENGINE:DUETZ TD2011 AIR COOLED
2200RPM
HOPPER:2.8M W/4PLY HD BELT
SCREEN BOX:2-BEARING HIGH ENERGY
SCREENBOX. BOTH DECKS 3MX1.2M
FEEDER BELT:4PLY 42"WIDE
COLLECTION BELT:3PLY 42"WIDE
FINES BELT:2PLY 26" WIDE
MID SIZE BELT:CHEVRON 26"WIDE
OVERSIZE BELT:CHEVRON 36'WIDE
HYDRAULIC PUMP:ULTRA TYPE 333327
HYDRAULIC MOTORS:SCREEN-MC2208
TAIL CONVEYOR-OMV630,SIDE CONVE-
YOR-OMT400,FEEDER-805W/OMSS250
COLLECTION-OMT500
CV691,CV113,CV791,CV112
CONTROL VALVE:NIMCO CV601,CV111,
TRANSPORT DIMENSIONS:
HYD OIL:SHELL TELLUS 46 - 100
HEIGHT:8'5"
WIDTH:7'7"
LENGTH:38'7"
S/N DF410-0056
PRICED BY TNR 3/9/17
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WHEELER MACHINERY CO.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Michael Harding
電話:+1 801 978 1673
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で