Caterpillar 621G

Caterpillar 621G

Prix
222 500 USD
Année
2007
Heures d'utilisation
8789 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 621G
CatégorieScraper
Numéro de fabricationDBB00511
N° de stockUT08550
Numéro de catalogueCU4378769
Année De Fabrication2007
Heures d'utilisation8789 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementAustell, GA
Prix
Prix (hors TVA)222 500 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
SUSPENSION D'ATTELAGECUSHION HITCH
PROTECTION DE TRANSMISSIONGUARD, TRANSMISSION
Autres informations33.25X29 TIRES
621G SCRAPER
AC
CAB
GUARD, OVERFLOW
GUARD, POWERTRAIN
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
PWRTRAIN GRD
RETARDER
TIRES, 33.25-29 GY HRL 32PR E3
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • réducteurs
  • système de refroidissement avant
  • système électrique, de démarrage et de chargement avant
  • moteur avant
  • transmission avant
  • décapeuse
  • attelage/essieu de suspension de décapeuse
  • pneus
aspect général
  • Assez bienBent in places
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienHood in good condition
  • Assez bienPanel below door bent. Air tank guard bent
  • Assez bienRight front grab iron bent
  • Assez bien
  • Bien
  • BienDraft arms in good condition
  • Bien
  • Assez bienRear step to access fuel tank bent
  • OuiCab needs cleaning
  • Oui
  • Machine in fair overall condition Fiberglass cover over A/C damaged
éléments de sécurité
  • MédiocreHorn switch/ cover missing
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienAfter market seat/ suspension
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Nor required
  • 1/2 tank
  • Need to replace arm rest at hydraulic control lever
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Machine steers good in both directions
frein
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Oui
  • Air pressure slow to build up,when brakes applied air pressure gauge goes down more than it should,check for air leaks Need to check brake sdjustment
hydraulique
  • BienNo leaks
  • Bien
  • BienNo leaks
  • Assez bienSome signs of hose fatuige
  • Bien
  • BienNo leaks
  • Bien
  • Non
réducteurs
  • BienOil level correct
  • Bien
  • BienNo leaks
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • No leaks on final drives
système de refroidissement avant
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
système électrique, de démarrage et de chargement avant
  • Bien
  • Biennew batteries
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
moteur avant
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienExhuast manifold wrapped in insulation
  • Bien
  • Bien
  • BienTurbo wrapped in insulation
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Normal
  • Engine cranks and runs good at low/high idle
  • Normal
  • Normal
transmission avant
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
décapeuse
  • Assez bien
  • Assez bienSides wore thin,inserts for router bits wore th8n
  • Assez bienNeeds new route4 bilts
  • Assez bienEjector has been repaired before
  • Assez bienWear on roller rails
  • Assez bien
attelage/essieu de suspension de décapeuse
  • Bien
  • BienNo leaks
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienNormal wear
  • BienNormal wear Some signs of grease hose fatiuge,not leaking any grease
  • Bien
pneus
  • 33.25-29
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheFirestone/X5A00367757NonOuiOui
Arrière gaucheGeneral/01316BC0832NonOuiOui
Avant droitTitan/01501BF1546NonOuiOui
Arrière droitBridgestone/S1B00188748NonOuiOui
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Téléphone:+1 770 941 2300
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone