Caterpillar PL61

Caterpillar PL61

Precio
210,000 USD
Año
2013
Horas de uso
2337 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar PL61
Grupo de productostiendetubos
Número de serieWGS00503
Numéro D'unidadM016665
Numero de catálogoCU2267474
Año de fabricación2013
Horas de uso2337 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónDickinson, ND
Precio
Precio sin IVAUS$ 210,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
Más informaciónBOOM, 216"
CAB, ROPS
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
CERT EMISSIONS,EPA FLEX (PEC)
FAN, DEMAND, REVERSING
FRAME, WIDE, LGP
GRILL, RADIATOR, HEAVY DUTY
GUARD, CRANKCASE, STANDARD
GUARD, TRACK GUIDING, CTR
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULIC OIL, STANDARD
OIL CHANGE, HIGH SPEED
TRACK, 30", ES, LGP, HD
U/C% REMAINING @ 1,886 HOURS - LINKS@ 82%, BUSH@ 91%, SHOE@ 66%, IDLER@ 95%, CARR@ 56%, ROLLER@ 53%, SPROCK@ 90%
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
BUTLER MACHINERY COMPANYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Sales
Teléfono:+1 701 2981700
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono