Wacker EHB10/110

Wacker EHB10/110

Prix
490 USD
Année
1997
Heures d'utilisation
1 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueWacker EHB10/110
CatégorieAutre
Numéro de fabrication720358045
N° de stockEQ00034973
Numéro de catalogueCU2440957
Année De Fabrication1997
Heures d'utilisation1 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementKY
Prix
Prix (hors TVA)490 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations1 3/8" TWIST DRILL 13" UC
1" CHISEL 11 1/4
1" TWSIT DRILL 14 1/2" UC
1/2" TWIST DRILL 8 1/2"
3/4" TWIST DRILL 12"
5/8" TWIST DRILL 10"
MOIL POINT 11"
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WHAYNE SUPPLY COMPANYVoir l'inventaireChoisir le contact
HOLLY RICHARDSON
Téléphone:+1 502 774 4441 ext 32685
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone