Volvo G940

Volvo G940

Precio
57,500 USD
Año
2008
Horas de uso
7453 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaVolvo G940
Grupo de productosmotoniveladoras para minería
Número de serie041749
Numero de catálogoCU4390620
Año de fabricación2008
Horas de uso7453 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónEnroute, MI
Precio
Precio sin IVAUS$ 57,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminaciónLIGHTING
ALA PARA NIEVESNOW WING
HYDRAULIC REAR POSTHYDRAULIC REAR POST
THROTTLE LOCKTHROTTLE LOCK
FRONT HITCH/LIFTFRONT HITCH/LIFT
Más información14' MOLDBOARD
DIFFERENTIAL LOCK
FENDERS
MIRRORS
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • hoja
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • drivechain / tandems
  • ala quitanieve
  • neumáticos
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularPLATE SLIGHTLY BENT
  • Bueno
  • RegularRIGHT REAR FENDER BENT, BOTH FRONT FENDERS BENT, TORN AT BOTTOM
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoFADED SLIGHT, LIGHT PAINT CHIPS OVER LOWER MACHINE AREAS
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoIN PLACE
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoWORKING
  • BuenoWORKING
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • BuenoCOLD
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoALL GAUGES WORKING
  • RegularUPPER FRONT WINDSHIELD CRACKED AT TOP
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoWORKING
  • BuenoAM/FM CD PLAYER
  • DeficienteSEAT HAS NO SUSPENSION, FLAT
  • Bueno
  • BuenoALL WIPERS WORKING
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoSTARTS AND RUNS GOOD
  • NoSLIGHT
  • No
  • No
  • No
  • No
  • POWERED BY VOLVO D7E GBE3, 6-CYL TURBO DIESEL
  • OPERATES IN NORMAL RANGE
  • NORMAL
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHYDRAULIC DRIVE
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLEFT UPPER CAB AND LEFT FRONT FLOODS INOP, RIGHT FRONT FLOOR BROKEN
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoSHIFTED THROUGH 8TH SPEED
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
dirección
  • BuenoSLIGHT PLAY IN CENTER PIN AREA
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoSTEERS GOOD
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Service and parking brake working good
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • BuenoALL FUNCTIONS OPERATE GOOD
  • Bueno
  • RegularWEEPING
  • Bueno
  • LINES AT RIGHT SNOW WING TOWER LEAKING
hoja
  • Bueno
  • BuenoCIRCLE IS TIGHT
  • BuenoEDGE IN GOOD CONDITION
  • BuenoLIFT TRUNNION CAP MOUNTING SHOWS SOME WEAR
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • 14ft WIDE, PLAT IN BLADE SIDE SHIFT BUSHINGS
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • RUNS AND OPERATES GOOD
drivechain / tandems
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
ala quitanieve
  • Bueno
  • Bueno
  • NO MOUNTED, 12ft SNOW WING
neumáticos
  • 14.00-24
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Centro izquierdoMichelin (X-snow plus)1535NoNo
Delantera izquierdaUnicure (CSG)2260NoNoNo
Trasero izquierdoMichelin (X-snow plus)1535NoNo
Derecho centralMichelin (X-snow plus)1430NoNo
Delantera derechaBridgestone (V-steel)1535NoNo
Trasera derechaMichelin (X-snow plus)1430NoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Teléfono:+1 8669941408
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono