John Deere 772D_JD

John Deere 772D_JD

Prix
50 000 USD
Année
2008
Heures d'utilisation
10600 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueJohn Deere 772D_JD
Catégorieniveleuses pour mines
Numéro de fabricationDW772DX619150
N° de stockEQN094206
Numéro de catalogueCU4399105
Année De Fabrication2008
Heures d'utilisation10600 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementOmaha, NE
Prix
Prix (hors TVA)50 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
TRACTION INTÉGRALEALL WHEEL DRIVE
DÉPORTSIDE SHIFT
CABINE, BAS PROFILCAB, LOW PROFILE
COMMANDE DE POINTESTIP CONTROL
PUISSANCE VARIABLEVARIABLE HORSEPOWER
ACCUMULATEURSACCUMULATORS
ENSEMBLE DE LEVAGELIFT GROUP
Autres informationsDIFF LOCK/UNLOCK
MOTORGRADERS
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • lame
  • drivechain / tandems
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienPaint is scratched, chipped and has some surface rust
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienRight bottom entry step is bent
  • OuiMachine needs washed and cleaned
  • Non
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Signal lights - Rear hazard lights are inoperable
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienFront glass is sand pitted
  • Bien
  • Assez bienFront part of the pad on the left arm rest is pulled away from the frame
  • Bien
  • Oui
  • Oui
moteur
  • Assez bienDusty
  • BienRed
  • Bien
  • OuiEngine has an excessive amount of blow by
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Number 5 injector line is leaking at head / Belts and Pulleys - Good condition
  • Normal
  • Normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Coolers need blown out, and the back side of the fuel cooler fins are beat up
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienTail lights are inoperable
  • Oui
  • Oui
  • OuiRear hazard lights are inoperable
transmission
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • OuiEngine barring tool plug O-rings and starter mount gasket are leaking
  • OuiGood condition
  • Non
  • MFWD seemed to function properly / Universal joints - Good condition
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Holding 2nd gear / No leaks
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Circle, Shoes & Plates - Fair condition - Blade side shift inserts have some play in them
lame
  • Assez bienEdges are crowned
  • Assez bien
  • 14 Blade - Lift cylinder yokes and trunions have some play in them
drivechain / tandems
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • 14.00R24
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Centre gaucheBridgestone Ultra Traction23NonNonNon
Avant gaucheBridgestone Ultra Traction15NonNonNon
Arrière gaucheBridgestone Ultra Traction23NonNonNon
Centre droitBridgestone Ultra Traction21NonNonNon
Avant droitBridgestone Ultra Traction12NonNonNon
Arrière droitBridgestone Ultra Traction23NonNonNon
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Rory Whaley
Téléphone:+1 402 402 7408103
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone