Caterpillar 160M2AWD

Caterpillar 160M2AWD

Prezzo
282.100 USD
Anno
2012
Ore di utilizzo
4241 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 160M2AWD
Categoriamotorgrader da miniera
Numero di serieR9T00124
N. stock16G00348
Numero di catalogoCU2355549
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo4241 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaWilliston, ND
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 282.100
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni*LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
*LIGHTS, WORKING, PLUS
*MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
*SNOW WING READY PACKAGE
*TRANSMISSION, AUTOSHIFT
*WEATHER, COLD PLUS
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ARTICULATION GUARD
BASE & 5 (WM,WT,DA1,FL,RIP)
CAB, PLUS (ANTI-ICING READY)
CAMERA, REAR VISION
COMFORT PACKAGE
COOLANT, -51C (-60F)
DOMESTIC TRUCK
FENDERS, REAR
GLOBAL ARRANGEMENT
GRADE CONTROL X SLOPE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHT, LED WARNING STROBE
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNTING, FRONT LIFT
PRECLEANER (SNOW)
PRODUCT LINK, PL321
RIPPER-SCARIFIER, REAR
SHANKS/TEETH FOR SCARIFIER
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 17.5R25 MX XSNO+ 1* MP
SNOW ARRANGEMENT
FENDERS, FRONT, AWD
LIFT GROUP, MANUAL, FRONT
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • In shop- Williston West store 5/17/2016
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
John Hart
Telefono:+1 425 251 9800
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente