Caterpillar 160M2AWD

Caterpillar 160M2AWD

Preço
208 000 USD
Ano
2012
Horas de utilização
3869 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 160M2AWD
Grupo de produtosmotoniveladora de mineração
Número de sérieR9T00160
N°. de ref. de armazém17G00141
Número de catálogoCU2481672
Ano de fabrico2012
Horas de utilização3869 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaWilliston, MT
Preço
Preço sem IVA208 000 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
PROTEÇÃO, TRANSMISSÃOGUARD, TRANSMISSION
Outras informaçőesACCUGRADE READY
SNOW ARRANGEMENT
*LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
*LIGHTS, WORKING, PLUS
*MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
*SNOW WING READY PACKAGE
*TRANSMISSION, AUTOSHIFT
*WEATHER, COLD PLUS
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ARTICULATION GUARD
BASE & 5 (WM,WT,DA1,FL,RIP)
CAB, PLUS (ANTI-ICING GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COMFORT PACKAGE
COOLANT, -51C (-60F)
FENDERS, FRONT, AWD
FENDERS, REAR
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHT, LED WARNING STROBE
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNTING, FRONT LIFT
NO ACCUGRADE
PRECLEANER (SNOW)
PRODUCT LINK, PL321
RIPPER, 14' NOPB
RIPPER-SCARIFIER, REAR
SHANKS/TEETH FOR SCARIFIER
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 17.5R25 MX XSNO+ 1* MP
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
William Gibbs
Telefone:+1 406 656 0202 ext 235
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone