Caterpillar 160M2AWD

Caterpillar 160M2AWD

Prix
253 300 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
3704 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 160M2AWD
Catégorieniveleuses pour mines
Numéro de fabricationR9T00144
N° de stock16G00350
Numéro de catalogueCU2355554
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation3704 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementGreat Falls, MT
Prix
Prix (hors TVA)253 300 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsSNOW ARRANGEMENT
*LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
*LIGHTS, WORKING, PLUS
*MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
*SNOW WING READY PACKAGE
*TRANSMISSION, AUTOSHIFT
*WEATHER, COLD PLUS
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ARTICULATION GUARD
BASE & 5 (WM,WT,DA1,FL,RIP)
CAB, PLUS (ANTI-ICING GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COMFORT PACKAGE
COOLANT, -51C (-60F)
FENDERS, FRONT, AWD
FENDERS, REAR
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GRADE CONTROL X SLOPE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, MANUAL, FRONT
LIGHT, LED WARNING STROBE
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNTING, FRONT LIFT
PRECLEANER (SNOW)
PRODUCT LINK, PL321
RIPPER-SCARIFIER, REAR
SHANKS/TEETH FOR SCARIFIER
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 17.5R25 MX XSNO+ 1* MP
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Williston shop schedule 5/17/2016- west store location.
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
William Gibbs
Téléphone:+1 406 656 0202 ext 235
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone