Caterpillar 160M2

Caterpillar 160M2

Precio
159,900 USD
Año
2011
Horas de uso
5244 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 160M2
Grupo de productosmotoniveladoras para minería
Número de serieR9L00110
Numéro D'unidad14G03605
Numero de catálogoCU2090591
Año de fabricación2011
Horas de uso5244 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónWilliston, ND
Precio
Precio sin IVAUS$ 159,900
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónSNOW ARRANGEMENT
*FILM, ENGINE, VHP PLUS
*LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
*LIGHTS, WORKING, PLUS
*MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
*SNOW WING READY PACKAGE
*TRANSMISSION, AUTOSHIFT
*WEATHER, COLD PLUS
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ARTICULATION GUARD
BASE & 5 (WM,WT,DA1,FL,RIP)
CAMERA, REAR VISION
COMFORT PACKAGE
COOLANT, -51C (-60F)
DOMESTIC TRUCK
FENDERS, FRONT, NON-AWD
FENDERS, REAR
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHT, LED WARNING STROBE
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNTING, FRONT LIFT
NO ACCUGRADE
OPTION AR
PRECLEANER (SNOW)
PRODUCT LINK, PL321
RIPPER-SCARIFIER, REAR
SHANKS/TEETH FOR SCARIFIER
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 17.5R25 MX XSNO+ 1* MP
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • hoja
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • drivechain / tandems
  • degarrador
  • neumáticos
apariencia general
  • Good cosmetics- no damage-cleaning scheduled 2/ 2016.
elementos de seguridad
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Nice cab with AC, auto shift, rear view camera, auto diff lock, heated mirrors.
motor
  • Buenocold starts well- good power
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • Bueno
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Blade shift pin sceduled for repair 2/2016
hoja
  • Bueno
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Trans main case drain line scheduled for repair 2/2016
  • Williston N store 2-2-2016
drivechain / tandems
  • Bueno
degarrador
  • Bueno
neumáticos
  • Michelin snowplus radials 17.5R25
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierda18
Trasero izquierdo12
Delantera derecha12
Trasera derecha15
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
William Gibbs
Teléfono:+1 406 656 0202 ext 235
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono