Caterpillar 160M2

Caterpillar 160M2

Prix
163 300 USD
Année
2011
Heures d'utilisation
4269 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 160M2
Catégorieniveleuses pour mines
Numéro de fabricationR9L00114
N° de stock14G04574
Numéro de catalogueCU2531207
Année De Fabrication2011
Heures d'utilisation4269 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementAnchorage, AK
Prix
Prix (hors TVA)163 300 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsLANE 3 ORDER
COOLANT, -51C (-60F)
PRODUCT LINK, PL321
FENDERS, REAR
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
TIRES, 17.5R25 MX XSNO+ 1* MP
MOUNTING, FRONT LIFT
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
RIPPER-SCARIFIER, REAR
PRECLEANER (SNOW)
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
LIGHT, LED WARNING STROBE
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
SNOW ARRANGEMENT
*SNOW WING READY PACKAGE
*FILM, ENGINE, VHP PLUS
*TRANSMISSION, AUTOSHIFT
*MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
*LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
*LIGHTS, WORKING, PLUS
*WEATHER, COLD PLUS
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
COMFORT PACKAGE
INSTALLATION AR- BOX FRAME
SHANKS/TEETH FOR SCARIFIER
CAMERA, REAR VISION
LANGUAGE, ENGLISH
DOMESTIC TRUCK
NO ACCUGRADE
MOLDBOARD, 14' PLUS
ARTICULATION GUARD
CAB, PLUS (ANTI-ICING READY)
PUSH BLOCK ID# 14G05902
BASE & 5 (WM,WT,DA1,FL,RIP)
FENDERS, FRONT, NON-AWD
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
N C MACHINERY CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
William Gibbs
Téléphone:+1 406 656 0202
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone