Caterpillar 160M2

Caterpillar 160M2

Prix
205 200 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
2278 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 160M2
Catégorieniveleuses pour mines
Numéro de fabricationR9L00141
N° de stock16G00419
Numéro de catalogueCU2373506
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation2278 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementBillings, MT
Prix
Prix (hors TVA)205 200 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations*FILM, ENGINE, VHP PLUS
*LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
*LIGHTS, WORKING, PLUS
*MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
*SNOW WING READY PACKAGE
*TRANSMISSION, AUTOSHIFT
*WEATHER, COLD PLUS
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ARTICULATION GUARD
BASE & 5 (WM,WT,DA1,FL,RIP)
SNOW ARRANGEMENT
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COMFORT PACKAGE
COOLANT, -51C (-60F)
DISCOUNT
DOMESTIC TRUCK
FENDERS, FRONT, NON-AWD
FENDERS, REAR
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GRADE CONTROL X SLOPE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, MANUAL, FRONT
LIGHT, LED WARNING STROBE
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNTING, FRONT LIFT
PRECLEANER (SNOW)
PRODUCT LINK, PL321
RIPPER-SCARIFIER, REAR
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 17.5R25 MX XSNO+ 1* MP
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • lame
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • drivechain / tandems
  • ripper
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bienminor lower end rock chips
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Nonclean- GF store- 7/20/2016
éléments de sécurité
  • Bien
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
moteur
  • Bienfresh dealer shop serviced- ready to work
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
  • Bienfully fucntional
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Bien
lame
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Reday to work- GF store - 7/20/2016
drivechain / tandems
  • Bien
ripper
  • Bien
pneus
  • new= 35/32
  • 17.5R25 Michelin snowplus
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gauche25
Arrière gauche23
Avant droit26
Arrière droit20
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
William Gibbs
Téléphone:+1 406 656 0202 ext 235
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone