Caterpillar 160M2

Caterpillar 160M2

Prix
209 900 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
3138 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 160M2
Catégorieniveleuses pour mines
Numéro de fabricationR9L00131
N° de stock16G00821
Numéro de catalogueCU2458703
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation3138 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementWilliston, ND
Prix
Prix (hors TVA)209 900 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsSNOW ARRANGEMENT
*FILM, ENGINE, VHP PLUS
*LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
*LIGHTS, WORKING, PLUS
*MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
*SNOW WING READY PACKAGE
*TRANSMISSION, AUTOSHIFT
*WEATHER, COLD PLUS
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ARTICULATION GUARD
BASE & 5 (WM,WT,DA1,FL,RIP)
CAB, PLUS (ANTI-ICING GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COMFORT PACKAGE
COOLANT, -51C (-60F)
DOMESTIC TRUCK
FENDERS, FRONT, NON-AWD
FENDERS, REAR
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GRADE CONTROL X SLOPE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, MANUAL, FRONT
LIGHT, LED WARNING STROBE
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
LITTLE FALLS NOW WING
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNTING, FRONT LIFT
PRECLEANER (SNOW)
PRODUCT LINK, PL321
RIPPER-SCARIFIER, REAR
SHANKS/TEETH FOR SCARIFIER
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 17.5R25 MX XSNO+ 1* MP
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • lame
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • drivechain / tandems
  • ripper
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienAs of 3-28-17 the main lower cross over line requires checked for seep at fitting (right side)
  • Bien
  • BienStandard lower end rock chips
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • OuiRequired as of 3-28-17
éléments de sécurité
  • Bien
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Standard clean required/ nice cab with: AC, rear view camera, stereo, air ride seat and heated mirrors.
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • cold started well- good power
  • normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
lame
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Standard shop service and clean required as of 3-28-17
  • Williston N store 3-28-17
  • Front lift group and ripper.
drivechain / tandems
  • Bien
ripper
  • Bien
pneus
  • left center tandem has deep sidewall cut ( circle contact cut)
  • Michelin 17.5R25 Snowplus radials. New = 35/32 and 17/32= 50%
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gauche28
Arrière gauche22
Avant droit20
Arrière droit23
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
William Gibbs
Téléphone:+1 406 656 0202 ext 235
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone