Caterpillar 160M2

Caterpillar 160M2

Precio
173,900 USD
Año
2011
Horas de uso
3355 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 160M2
Grupo de productosmotoniveladoras para minería
Número de serieR9L00116
Numéro D'unidad14G04575
Numero de catálogoCU2111317
Año de fabricación2011
Horas de uso3355 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBillings, MT
Precio
Precio sin IVAUS$ 173,900
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónLANE 3 ORDER
COOLANT, -51C (-60F)
PRODUCT LINK, PL321
FENDERS, REAR
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
TIRES, 17.5R25 MX XSNO+ 1* MP
MOUNTING, FRONT LIFT
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
RIPPER-SCARIFIER, REAR
PRECLEANER (SNOW)
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
LIGHT, LED WARNING STROBE
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
SNOW ARRANGEMENT
*SNOW WING READY PACKAGE
*FILM, ENGINE, VHP PLUS
*TRANSMISSION, AUTOSHIFT
*MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
*LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
*LIGHTS, WORKING, PLUS
*WEATHER, COLD PLUS
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
COMFORT PACKAGE
INSTALLATION AR- BOX FRAME
SHANKS/TEETH FOR SCARIFIER
CAMERA, REAR VISION
LANGUAGE, ENGLISH
DOMESTIC TRUCK
NO ACCUGRADE
MOLDBOARD, 14' PLUS
ARTICULATION GUARD
CAB, PLUS (ANTI-ICING READY)
BASE & 5 (WM,WT,DA1,FL,RIP)
FENDERS, FRONT, NON-AWD
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • hoja
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • drivechain / tandems
  • degarrador
  • neumáticos
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No damage- clean- fresh service- ready to work.
elementos de seguridad
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoSeveral new panes of door glass
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Cold starts well- good power
  • normal
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
hoja
  • Bueno
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Very nice non-smoking cab with: AC, auto shift, auto diff lock, heated mirrors, rear view camera, air ride seat, full fender package, secondary steering and cold start assist.
  • 2-27-15 Billings store.
drivechain / tandems
  • Bueno
degarrador
  • Bueno
neumáticos
  • New = 35/32 / 75%= 26/32 and 50%= 17/32
  • Michelin 17.5R25 snowplus
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierda28
Trasero izquierdo24
Delantera derecha26
Trasera derecha24
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
William Gibbs
Teléfono:+1 406 656 0202 ext 235
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono